Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un funcionamiento suave y silencioso con un diámetro de 150 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 245 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 3600 kg. Especialmente diseñada para la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9958FTP150P65
EAN
4031582316940
Número de material S4
990806805
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
189 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
1800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidad de carga estática
3600 kg
Altura total
245 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
11.99 kg
Nombre del producto
Omikron twin
Estándar
similar EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
160 mm
Longitud de la placa
200 mm
Anchura de la placa
160 mm
Housing
Color
Transparente Revestimiento
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Diámetro del domo
160 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
150 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 150 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 840 kg a 4 km/h y 700 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 230 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2700 kg, siendo ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Rueda giratoria Rueda 150 mm
Omikron twin
9950FTP150P65

La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión, con un diámetro de 150 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 230 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 1800 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 2700 kg, siendo ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg