Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Rueda giratoria Rueda Omikron twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en Hierro fundido, o hierro forjado, pesado y utiliza un Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Hierro fundido con banda de rodadura de Poliuretano, Fundido y está equipada con Rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 205 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 1500 kg a 4 km/h y 1100 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 2250 kg. Especialmente diseñada para Industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y Sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9950FTP125P65
EAN
4031582316759
Número de material S4
990802882
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
189 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
1500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1100 kg
Capacidad de carga estática
3000 kg
Altura total
220 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
17.23 kg
Nombre del producto
Omikron twin
Estándar
similar EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
160 mm
Longitud de la placa
200 mm
Anchura de la placa
160 mm
Housing
Color
Transparente Revestimiento
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Diámetro del domo
160 mm
Interferencia de giro
250 mm
Desplazamiento
50 mm
Radio de giro
125 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
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
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Mantenimiento rápido
Rodamientos giratorios lubricados con grasa de larga duración y equipados con engrasador para un fácil mantenimiento
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 125 mm
Novatech
FTP 125x50-Ø20 HL60

La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 660 kg a 4 km/h y 550 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1100 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.

125 mm
660 kg
125 mm
660 kg