Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, garantizando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 400 mm y una altura total de 510 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 7200 kg a 4 km/h y 5000 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 10800 kg. Está especialmente diseñada para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9958FTP400P68
EAN
4031582317022
Número de material S4
990801592
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
285 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
7200 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
5000 kg
Capacidad de carga estática
10800 kg
Altura total
510 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
71.44 kg
Nombre del producto
Omikron twin
Estándar
similar EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
17 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
210 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
230 mm
Longitud de la placa
270 mm
Anchura de la placa
250 mm
Housing
Color
Transparente Revestimiento
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Diámetro del domo
235 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
400 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
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
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 400 mm
Novatech
FTP 400x80-Ø40 HL90

La rueda Novatech para rodamiento está fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 400 mm y ancho de banda de 80 mm. El cubo tiene una longitud de 90 mm con orificio para eje de 40 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga dinámica es de 3000 kg a 4 km/h y 2500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 5000 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales pesadas.

400 mm
3000 kg
400 mm
3000 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 400 mm
Rueda giratoria Rueda 400 mm
Omikron twin
9950FTP400P68

La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 400 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 510 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 7200 kg a 4 km/h y 5000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 10800 kg. Esta rueda está diseñada específicamente para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 400 mm
Rueda giratoria Rueda 400 mm
Omikron twin
9950FTP400P68

La rueda giratoria rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado e incorpora un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda para el giro. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 400 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 510 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 7200 kg a 4 km/h y 5000 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 10800 kg. Esta rueda está diseñada específicamente para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

400 mm
510 mm
7200 kg
400 mm
510 mm
7200 kg