Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Omikron twin incorpora una placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido, o hierro forjado, pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 250 mm y la altura total del conjunto alcanza los 325 mm. La capacidad de carga dinámica es de 3000 kg a 4 km/h y 2400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 4500 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9958FTP250P65
EAN
4031582316988
Número de material S4
990801478
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
154 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
3000 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
2400 kg
Capacidad de carga estática
4500 kg
Altura total
325 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
21.11 kg
Nombre del producto
Omikron twin
Estándar
similar EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
15 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
160 mm
Longitud de la placa
200 mm
Anchura de la placa
160 mm
Housing
Color
Transparente Revestimiento
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda
Diámetro del domo
160 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
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
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 250 mm
Novatech
FTP 250x50-Ø25 HL60

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2400 kg y capacidades de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones de transporte pesado.

250 mm
1440 kg
250 mm
1440 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

La rueda giratoria Rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 325 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 3000 kg a 4 km/h y 2400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4500 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Omikron twin
9950FTP250P65

La rueda giratoria Rueda Omikron twin está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento de rodillos de empuje de bola de ranura profunda que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 325 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 3000 kg a 4 km/h y 2400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima es de 4500 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto y sistemas AGV pesados.

250 mm
325 mm
3000 kg
250 mm
325 mm
3000 kg