Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, carros de enfermería, muebles de oficina y sistemas de movilización especializada.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5947UAP125P51 RAL9002
EAN
4031582352276
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Ancho total
82 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
130 kg
Capacidad de carga estática
260 kg
Altura total
148 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Linea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
50 mm
Longitud de la placa
95 mm
Anchura de la placa
70 mm
Housing
Color
Gris y blanco (RAL9002)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
258 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
129 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
20 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Linea
5940-CAP

El accesorio Linea está diseñado específicamente para complementar y optimizar el funcionamiento de ruedas industriales, proporcionando una solución técnica especializada que mejora las prestaciones operativas del conjunto. Este componente técnico se integra de manera eficiente con sistemas de rodadura existentes, ofreciendo características de durabilidad y rendimiento que cumplen con los estándares industriales requeridos en aplicaciones profesionales.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y fiable.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y estáticas de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte profesional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Linea
5940UAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren movilidad precisa y fiable.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Linea
5941UAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el mecanismo giratorio, garantizando un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm que asegura un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, carros de medicación, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de movilidad especializada.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Variantes
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
594CUAP125P51 RAL9002

La rueda giratoria con bloqueo combinado Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, complementada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a 3 km/h y estáticas de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte profesional.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg