Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una espiga sólida redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 120 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren movilidad precisa y confiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5940UAP100R05-28 RAL7001
EAN
4031582350722
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
82 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
120 kg
Capacidad de carga estática
240 kg
Altura total
120 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.83 kg
Nombre del producto
Linea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
28 mm
Longitud del Perno
40 mm
Housing
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Rodamiento de bolas de precisión
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
180 mm
Desplazamiento
32 mm
Radio de giro
90 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
20 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Protección de cable integrada
Empujador de cables integrado para proteger los cables que están en el suelo
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Linea
5940-CAP

El accesorio Linea está diseñado específicamente para complementar y optimizar el funcionamiento de ruedas industriales, proporcionando una solución técnica especializada que mejora las prestaciones operativas del conjunto. Este componente técnico se integra de manera eficiente con sistemas de rodadura existentes, ofreciendo características de durabilidad y rendimiento que cumplen con los estándares industriales requeridos en aplicaciones profesionales.