Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada con fijación mediante agujero para tornillo. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. El diámetro de la rueda es de 50 mm y la altura total del conjunto alcanza los 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2975DIK050P30-11
EAN
4031582302783
Número de material S4
990030577
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
57 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidad de carga estática
120 kg
Altura total
69 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.36 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
53 mm
Interferencia de giro
155 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
77 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
19 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
19 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas cónico
Color Aro
Pasivado azul
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
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970DIK050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 60 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 120 kg. Esta rueda está especialmente indicada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
60 kg
50 mm
69 mm
60 kg