Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, proporciona una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2970PJO050P40
EAN
4031582302691
Número de material S4
990030308
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
53 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidad de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.22 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa cuadrada
Diámetro del orificio de la placa
6.3 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
48 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
38 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
48 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
38 mm
Longitud de la placa
60 mm
Anchura de la placa
60 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
53 mm
Interferencia de giro
106 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
53 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
19 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
19 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)
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
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila twin
2975PJO050P40

La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
Agila twin
2975PJO050P40

La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
75 kg
50 mm
69 mm
75 kg