Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2977DIK075P30-10,3
EAN
4031582302899
Número de material S4
990003076
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Ancho total
71 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
99 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.87 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
10.3 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
65 mm
Interferencia de giro
198 mm
Desplazamiento
31.3 mm
Radio de giro
99 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
75 mm
Anchura del cuerpo
25 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas cónico
Color Aro
Pasivado azul
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
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
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 99 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970DIK075P30-10,3 offset-31,4 axle-M8

La Rueda giratoria Rueda Agila twin está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 99 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
99 mm
100 kg
75 mm
99 mm
100 kg