Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Agila twin es una rueda giratoria con freno de rueda diseñada para aplicaciones técnicas exigentes. El sistema de fijación se realiza mediante agujero para tornillo, proporcionando una conexión segura y fiable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 69 mm, ofrece dimensiones compactas. La capacidad de carga dinámica alcanza 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 140 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2975UAP050P30-10,3
EAN
4031582439540
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidad de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.24 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
10.3 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
155 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
77 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
19 mm
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm, el conjunto alcanza una altura total de 69 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg. Esta rueda está especialmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg