Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno combinado con una banda de rodadura de Goma termoplástica, equipada con Cojinete liso para un funcionamiento silencioso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo, y Mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2970PJH075P50
EAN
4031582439441
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
102 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.87 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
61.5 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
56 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
51.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
46.5 mm
Longitud de la placa
77 mm
Anchura de la placa
67 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
137.8 mm
Desplazamiento
31.4 mm
Radio de giro
68.9 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
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
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
2977DIK075P50

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima resistencia. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
2977DIK075P50

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un mecanismo de giro con dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para máxima resistencia. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg