Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, incorporando un rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm, la unidad completa alcanza una altura total de 102 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
102 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.76 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
61.5 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
56 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
51.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
46.5 mm
Longitud de la placa
77 mm
Anchura de la placa
67 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
198 mm
Desplazamiento
31.4 mm
Radio de giro
99 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente movilidad y durabilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana con dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y resistencia para aplicaciones profesionales.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

La Agila twin es una rueda giratoria rueda equipada con placa rectangular que ofrece excelente movilidad y durabilidad. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana con dos carreras de bolas que garantizan un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 102 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y resistencia para aplicaciones profesionales.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg