Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno resistente combinado con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 99 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2970PIO075P30-10
EAN
4031582362268
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
99 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.46 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
137.8 mm
Desplazamiento
31.4 mm
Radio de giro
68.9 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
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
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila twin
2977PIO075P30-10

La Agila twin es una rueda giratoria con freno total equipada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 99 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, así como mobiliario y expositores de tienda.

75 mm
99 mm
80 kg
75 mm
99 mm
80 kg