Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno de rueda Agila twin está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso, y tiene un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. La capacidad de carga dinámica es de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 140 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
70 kg
Capacidad de carga estática
140 kg
Altura total
69 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.26 kg
Nombre del producto
Agila twin
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
155 mm
Desplazamiento
25 mm
Radio de giro
77 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
19 mm
Diámetro
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
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
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Protección del suelo mediante distribución de carga
Dos ruedas distribuyen la carga y minimizan las huellas en el suelo
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

La Agila twin es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, y cuenta con un diámetro de 50 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 69 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones como camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, carros de servicio a bordo, y mobiliario y expositores de tienda.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg