Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno robusto con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, complementado por un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5070PJP125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395020
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
66 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.66 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
22 mm
Longitud del Perno
40 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
59 mm
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
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
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
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
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg