Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5071YGH125P60-90x70
EAN
4031582353440
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.56 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
70 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
60 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
55 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
50 mm
Longitud de la placa
90 mm
Anchura de la placa
70 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
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
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
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
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

La rueda giratoria con freno total Galea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y sillas de ducha.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Galea
5070YGH125P60-90x70

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077YGH125P60-90x70

La rueda giratoria con freno total Galea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 163 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y sillas de ducha.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg