Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno total Galea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 138 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5077YGH100P60-90x70
EAN
4031582353419
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
138 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.48 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
70 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
60 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
55 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
50 mm
Longitud de la placa
90 mm
Anchura de la placa
70 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
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
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de 100 mm y una altura total de 138 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y sillas de ducha.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070YGH100P60-90x70

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 138 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071YGH100P60-90x70

La rueda giratoria con freno direccional Galea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de 100 mm y una altura total de 138 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y sillas de ducha.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg