Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno total Galea incorpora una fijación de espiga sólida redonda para montaje directo. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e integra un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 100 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5077PJP100R05-22x40
EAN
4031582368369
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.6 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
22 mm
Longitud del Perno
40 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
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
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno robusto con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, complementado con un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

La Galea es una Rueda giratoria con Freno direccional equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Poliamida e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, montada sobre Rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y Sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Rueda giratoria Rueda 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

La rueda giratoria Rueda Galea está equipada con una fijación de espiga sólida redonda que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida resistente incorpora un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno robusto con una banda de rodadura de goma termoplástica que asegura un desplazamiento silencioso y protege las superficies del suelo, complementado con un rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 139 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

La Galea es una Rueda giratoria con Freno direccional equipada con una Sólida Espiga, redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en Poliamida e incorpora un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura de Goma termoplástica, montada sobre Rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, y Sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

La rueda giratoria con freno de rueda Galea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y está equipada con rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 139 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg