Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad compacta y versátil. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 33 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para aplicaciones de espacio reducido. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente en entornos residenciales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Número de material S4
990074911
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
52 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Altura total
33 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.05 kg
Nombre del producto
Stylea
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
9 mm
Housing
Color
Negro grafito (RAL9011)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
15.2 mm
Interferencia de giro
74 mm
Desplazamiento
12 mm
Radio de giro
37 mm
Wheel
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
12 mm
Diámetro
35 mm
Anchura del cuerpo
12 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 31 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 31 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg