Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y de bajo mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 91,5 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren control de movimiento y disipación de cargas electrostáticas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5925XOI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344233
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
46 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Altura total
91.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Stylea
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
23 mm
Interferencia de giro
154 mm
Radio de giro
77 mm
Wheel
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
7 mm
Diámetro
65 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza 91,5 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
5920XOI065L51-11 DOM23x43,6

La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza 91,5 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg