Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335989
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno de rueda
Ancho total
53 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
50 kg
Capacidad de carga estática
100 kg
Altura total
88.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Stylea
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
20 mm
Interferencia de giro
174 mm
Radio de giro
87 mm
Wheel
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
8 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Rueda giratoria Rueda 75 mm
Stylea
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU

La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg