Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 59 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y versátil para diversas aplicaciones de mobiliario.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311358
Número de material S4
990073609
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno intermitente
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidad de carga estática
80 kg
Altura total
59 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.14 kg
Nombre del producto
Lumina
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Espiga con anillo de agarre, con collarín
Diámetro del Espiga
11 mm
Longitud de la Espiga
20 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Doble Soporte de Aro, cerrado
Material
Fundición de zinc/aluminio
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
108 mm
Desplazamiento
20 mm
Radio de giro
54 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
8 mm
Diámetro
50 mm
Anchura del cuerpo
8 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Color Banda de rodadura
Gris tráfico A (RAL7042)
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Cubierta robusta
Cubierta hecha de zinc fundido a presión sólido o material sintético
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Montaje rápido
Proceso de montaje más rápido con accesorios enchufables
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Taco
R40-18x18 / 11

El Socket es un accesorio de rueda con cuadrado de taco sintético diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje robusta y confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una instalación compacta sin comprometer la funcionalidad. El sistema incorpora un perno de 18 mm de diámetro que proporciona una conexión segura y estable. En términos de capacidad de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-14/11

El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 14 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-15/11

El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 15 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-16/11

El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y está equipado con un perno de 16 mm de diámetro para garantizar una fijación segura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-17/11

El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 17 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-19/11

El Socket es un accesorio de tipo sintético taco redondo diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg que garantiza una instalación ligera y eficiente. Este componente incorpora un perno de 19 mm de diámetro para asegurar una fijación robusta y confiable en diversas configuraciones de montaje. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-22/11

El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno con diámetro de 22 mm para asegurar una fijación robusta. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-23/11

El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno con diámetro de 23 mm para asegurar una fijación robusta. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-16/11

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Este componente presenta una altura total de 36 mm y utiliza un perno de 16 mm de diámetro para su fijación segura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-17/11

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético para garantizar una fijación segura y duradera. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que lo convierte en una solución ligera y compacta. El diámetro del perno es de 17 mm, proporcionando la resistencia mecánica necesaria para las aplicaciones industriales. En términos de capacidad de carga, ofrece una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una carga estática máxima de 80 kg.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-21/11

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la funcionalidad. El diámetro del perno de 21 mm proporciona una conexión segura y estable.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-22/11

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-23/11

El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 23 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R40-26/11

El Socket es un accesorio de rueda con sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, diseñado para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno de 26 mm de diámetro para garantizar una fijación segura. Sus capacidades de carga están optimizadas para ofrecer 40 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 80 kg de carga estática máxima.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accesorio
Taco
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 18 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 59 mm, optimizada para aplicaciones compactas. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 50 mm. Las dimensiones incluyen una altura total de 59 mm, optimizada para aplicaciones compactas. La capacidad de carga dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 80 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg