Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, proporcionando durabilidad excepcional y movimiento suave en aplicaciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y rodamiento de arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm que asegura un desplazamiento eficiente. Las dimensiones incluyen una altura total de 128 mm, optimizada para diversas aplicaciones industriales. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg, siendo ideal para carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8470IDG100P30-13 tread-1023
EAN
4031582373097
Número de material S4
990061133
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
75 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
130 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.97 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
13 mm
Housing
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
75 mm
Interferencia de giro
182 mm
Desplazamiento
41 mm
Radio de giro
91 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
Color Aro
Metálico
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos