Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para diversas aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, equipada con arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámica de 80 kg a 4 km/h y carga estática de 160 kg. Ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
Número de material S4
990037682
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
85 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
0.61 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Longitud de la placa
100 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
Color Aro
Metálico
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando durabilidad y funcionamiento suave en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg. Esta rueda es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado con rodamiento giratorio de dos carreras de bolas, garantizando durabilidad y funcionamiento suave en condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor y arbusto de cojinete seco, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 128 mm. La capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 160 kg. Esta rueda es ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg