Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor, con material de rodadura idéntico al cuerpo de aro, y utiliza un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 250 kg. Es ideal para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
Número de material S4
990035519
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
85 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidad de carga estática
250 kg
Altura total
128 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.51 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Longitud de la placa
100 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
90 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
Color Aro
Negro
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 100 mm y la altura total del conjunto alcanza los 128 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg