Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria rueda Alpha stainless cuenta con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado y dispone de un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de plástico termorresistente y resistente al calor, con una banda de rodadura idéntica al material del cuerpo del aro, y está equipada con un arbusto de cojinete seco como sistema de rodamiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 200 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones en carros de catering, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología contra incendios y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
Número de material S4
990035362
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
75 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
108 mm
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.72 kg
Nombre del producto
Alpha stainless
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
9 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
60 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
77 mm
Longitud de la placa
105 mm
Anchura de la placa
85 mm
Housing
Color
Acero Inoxidable
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Diámetro del domo
75 mm
Interferencia de giro
169 mm
Desplazamiento
44.5 mm
Radio de giro
84.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
90 Shore D
Material del cuerpo
Termorresistencia Plástico, resistente al calor
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
80 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
Color Aro
Negro
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
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Lavabilidad permanente
Todos los componentes metálicos de acero inoxidable
Materiales de bajo mantenimiento
Todos los componentes metálicos de aluminio o acero inoxidable
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 80 mm
Rueda fija 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 80 mm
Rueda fija 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de termorresistencia plástico resistente al calor con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. El diámetro de la rueda es de 80 mm y la altura total del conjunto alcanza los 108 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad máxima de 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg