Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material que ofrece excelente resistencia mecánica y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda cuenta con un cuerpo de poliamida conductora eléctrica y una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, proporcionando propiedades antiestáticas ideales para entornos sensibles. El sistema de rodamiento de bolas de precisión sellado asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados donde se requiere movilidad controlada y seguridad eléctrica.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
Número de material S4
990030787
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
52 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.77 kg
Nombre del producto
ICS
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
50 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
75 mm
Longitud de la placa
95 mm
Anchura de la placa
70 mm
Housing
Color
Gris plateado (similar a RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
52 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
91 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde la conductividad eléctrica y el control de frenado son requisitos esenciales.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con alta resistencia mecánica.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS
5327XSX125P51 INOX

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, ofrece capacidades de carga de 100 kg dinámicos a 3 km/h y 200 kg estáticos. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde la conductividad eléctrica y el control de frenado son requisitos esenciales.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con alta resistencia mecánica.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg