Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una espiga sólida redonda que proporciona una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión sellados para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina propiedades conductoras eléctricas con excelente rendimiento mecánico.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
Número de material S4
990027476
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
52 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.68 kg
Nombre del producto
ICS
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Cantidad de orificios de montaje del Perno
2
Tipo de ajuste
Sólida Espiga, redonda
Diámetro del Perno
18 mm
Longitud del Perno
62 mm
Posición de la rosca del Perno
19 mm
Housing
Color
Gris plateado (similar a RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
199 mm
Desplazamiento
37 mm
Radio de giro
99.5 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
91 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Reductor
R08-Ø30-Ø18

El Bushing es un accesorio especializado diseñado para ruedas industriales que incorpora una reducción del casquillo de configuración redonda, optimizando la compatibilidad y el ajuste preciso en aplicaciones de rodamiento. Este componente técnico presenta un diámetro de perno de 18 mm, garantizando una conexión segura y estable con los sistemas de montaje estándar. Con un peso de 0,03 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto.

Accesorio
Reductor
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

El Bushing es un accesorio especializado diseñado para ruedas industriales que incorpora una reducción del casquillo de configuración redonda, optimizando la compatibilidad y el rendimiento del sistema de rodamiento. Este componente técnico presenta un diámetro de perno de 18 mm, garantizando un ajuste preciso y seguro en aplicaciones industriales exigentes. Con un peso de 0,01 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de la rueda.

Accesorio
Reductor
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

El Bushing es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un casquillo reductor de forma cuadrada, optimizado para aplicaciones industriales que requieren adaptación de diámetros en sistemas de rodamiento. Este componente técnico presenta un peso de 0,04 kg, lo que garantiza una carga mínima adicional al conjunto, y está diseñado para trabajar con pernos de 18 mm de diámetro, asegurando una fijación robusta y precisa en diversas configuraciones de montaje industrial.

Accesorio
Reductor
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

El Bushing es un accesorio diseñado como casquillo reductor cuadrado para ruedas industriales, fabricado con materiales de alta resistencia que garantizan durabilidad y rendimiento óptimo en aplicaciones de carga. Este componente presenta un diámetro de perno de 18 mm, permitiendo una conexión segura y precisa con el sistema de montaje. Con un peso de 0,01 kg, ofrece una solución ligera que no compromete la funcionalidad del conjunto de rodamiento.

Accesorio
Reductor
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

El Bushing es un accesorio especializado diseñado para aplicaciones de ruedas industriales que incorpora una reducción del casquillo de configuración redonda para optimizar el ajuste y la funcionalidad del sistema de rodamiento. Este componente técnico presenta un diámetro de perno de 18 mm, dimensionado específicamente para garantizar una conexión segura y precisa con los elementos de montaje correspondientes, mientras que su peso ultraligero de 0,01 kg facilita la instalación y minimiza la carga adicional sobre el conjunto de la rueda.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina funcionalidad antiestática con excelente rendimiento mecánico.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
ICS
5327XSX125R05-18x62

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una fijación de tipo sólida espiga, redonda que garantiza una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, combina funcionalidad antiestática con excelente rendimiento mecánico.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg