Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 141 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Número de material S4
990027069
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
52 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
141 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.53 kg
Nombre del producto
ICS
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
8.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
51.5 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
46.5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
61.5 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
56 mm
Longitud de la placa
77 mm
Anchura de la placa
67 mm
Housing
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
174 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio de giro
87 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
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
ICS
5327PJP100P50

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 141 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática. Su diseño especializado la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, esta rueda fija alcanza una altura total de 141 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde la estabilidad y el rendimiento confiable son fundamentales.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
ICS
5327PJP100P50

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 141 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 100 kg de carga dinámica a una velocidad de 3 km/h y 200 kg de carga estática. Su diseño especializado la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg
Variantes
Rueda fija 100 mm
Rueda fija 100 mm
ICS
5328PJP100P50 7001

La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 100 mm, esta rueda fija alcanza una altura total de 141 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde la estabilidad y el rendimiento confiable son fundamentales.

100 mm
141 mm
100 kg
100 mm
141 mm
100 kg