Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo movilidad confiable en entornos sanitarios.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5320PJP100S70-10X17 7001
EAN
4031582010688
Número de material S4
990027068
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
52 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.38 kg
Nombre del producto
ICS
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior
Diámetro del Espiga
10 mm
Longitud de la Espiga
17 mm
Housing
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
52 mm
Interferencia de giro
174 mm
Desplazamiento
38 mm
Radio de giro
87 mm
Diámetro de la rosca
0 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
32 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris plateado (RAL7001)

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
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
ICS
5327PJP100S70

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e integra un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo la combinación ideal de movilidad y seguridad mediante su sistema de freno total.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
ICS
5327PJP100S70

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e integra un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo y duradero. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 137 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, ofreciendo la combinación ideal de movilidad y seguridad mediante su sistema de freno total.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg