Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno total ICS incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento duradero y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 166 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Su diseño especializado la hace ideal para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere movilidad controlada y frenado seguro.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5327PJX125P51 INOX
EAN
4031582367447
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.72 kg
Nombre del producto
ICS
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
50 mm
Longitud de la placa
95 mm
Anchura de la placa
70 mm
Housing
Forma de Horquilla Forma
Delgado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
259 mm
Desplazamiento
38 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Protector de roscas integrado
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, Sellado

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño
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
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 166 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere fiabilidad y funcionamiento silencioso.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 125 mm
Rueda fija 125 mm
ICS
5328PJX125P51 7001 INOX

La rueda fija ICS está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida, un material resistente que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica, incorporando un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm, el conjunto alcanza una altura total de 166 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, donde se requiere fiabilidad y funcionamiento silencioso.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg