Rueda giratoria con Freno de rueda 50 mm
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Opciones de montaje variables
Archivos CAD
Hojas de datos
Accesorios
El Socket es un accesorio de rueda con cuadrado de taco sintético diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje robusta y confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una instalación compacta sin comprometer la funcionalidad. El sistema incorpora un perno de 18 mm de diámetro que proporciona una conexión segura y estable. En términos de capacidad de carga, ofrece una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.
El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 14 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes.
El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 15 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.
El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y está equipado con un perno de 16 mm de diámetro para garantizar una fijación segura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 80 kg.
El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 17 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.
El Socket es un accesorio de tipo sintético taco redondo diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg que garantiza una instalación ligera y eficiente. Este componente incorpora un perno de 19 mm de diámetro para asegurar una fijación robusta y confiable en diversas configuraciones de montaje. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg.
El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno con diámetro de 22 mm para asegurar una fijación robusta. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg.
El Socket es un accesorio de rueda con ajuste de tipo sintético taco redondo, diseñado para aplicaciones industriales que requieren una solución de montaje confiable. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno con diámetro de 23 mm para asegurar una fijación robusta. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg.
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Este componente presenta una altura total de 36 mm y utiliza un perno de 16 mm de diámetro para su fijación segura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético para garantizar una fijación segura y duradera. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que lo convierte en una solución ligera y compacta. El diámetro del perno es de 17 mm, proporcionando la resistencia mecánica necesaria para las aplicaciones industriales. En términos de capacidad de carga, ofrece una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una carga estática máxima de 80 kg.
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, lo que garantiza una integración ligera sin comprometer la funcionalidad. El diámetro del perno de 21 mm proporciona una conexión segura y estable.
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 22 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, ofreciendo una solución robusta para aplicaciones industriales y comerciales. Con una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, este componente presenta un diámetro de perno de 23 mm que garantiza una fijación segura y estable. Sus capacidades de carga están optimizadas para diferentes condiciones de uso, soportando hasta 40 kg en carga dinámica a una velocidad máxima de 3 km/h y 80 kg en carga estática.
El Socket es un accesorio de rueda con sistema de montaje de cuadrado de taco sintético, diseñado para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada. Este componente presenta una altura total de 36 mm y un peso de 0,01 kg, incorporando un perno de 26 mm de diámetro para garantizar una fijación segura. Sus capacidades de carga están optimizadas para ofrecer 40 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 80 kg de carga estática máxima.
El Socket es un accesorio de tipo Sintético Taco, redondo, diseñado para aplicaciones de ruedas industriales con una altura total de 36 mm y diámetro de perno de 18 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento que requieren un montaje seguro y eficiente.
Productos relacionados
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Productos relacionados
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en chapa de acero, mediana y cuenta con un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza, sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 72 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg. Es ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.