Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Compacta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana, garantizando resistencia y durabilidad en aplicaciones industriales. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y silencioso. Con un diámetro de rueda de 14 mm y una altura total de 17 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 25 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 50 kg. Es ideal para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
2198UOI014P60-30x17
EAN
4031582030044
Número de material S4
990021120
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
20 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
25 kg
Capacidad de carga estática
50 kg
Altura total
17 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.01 kg
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
4 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
20 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
20 mm
Longitud de la placa
30 mm
Anchura de la placa
17 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Angular
Material
Chapa de acero, mediana
Rodamiento giratorio
Soporte fijo
Diámetro del domo
20 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
14 mm
Diámetro
14 mm
Anchura del cuerpo
14 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
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
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo