Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Compacta está equipada con una placa redonda como sistema de fijación, proporcionando una instalación estable y segura. La carcasa está fabricada en chapa de acero ligera, ofreciendo resistencia estructural con peso reducido. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al material del cuerpo de aro, incorporando un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 14 mm, la unidad alcanza una altura total de 13,5 mm, manteniendo un perfil compacto. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 15 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 30 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, donde se requiere movilidad controlada y fiabilidad en espacios reducidos.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
1298UOI014P80-26
EAN
4031582300024
Número de material S4
990021119
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Ancho total
19 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
15 kg
Capacidad de carga estática
30 kg
Altura total
13.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.01 kg
Nombre del producto
Compacta
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa redonda
Diámetro del orificio de la placa
2.5 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
20 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
20 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Recto
Material
Chapa de acero, ligera
Rodamiento giratorio
Soporte fijo
Diámetro del domo
19 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
14 mm
Diámetro
14 mm
Anchura del cuerpo
14 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
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
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo