Aro 300 mm
Novatech
Número de pedido:
199838840
EAN:
4031582377125
Número de producto:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un orificio para eje de 35 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 4000 kg y capacidades de carga dinámica de 2400 kg a 4 km/h y 2000 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para equipos de transporte pesado.
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario