Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 250 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 50 mm. La capacidad de carga estática alcanza los 11.000 kg, mientras que la carga dinámica es de 6.600 kg a 4 km/h y 5.500 kg a 6 km/h.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
Número de material S4
199830850
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
6600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
5500 kg
Capacidad de carga estática
11000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
6.2 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6310
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
50 mm
Longitud del cubo
90 mm
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
250 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
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
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo