Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida súper pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión. Sus dimensiones principales incluyen un diámetro de 200 mm, ancho de banda de 80 mm, longitud de cubo de 90 mm y diámetro de orificio del eje de 40 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 5400 kg a 4 km/h y 4500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 9000 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
MOP 200x80-Ø40 HL90
EAN
4031582320060
Número de material S4
199830849
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
5400 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
4500 kg
Capacidad de carga estática
9000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
3.86 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6308
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
40 mm
Longitud del cubo
90 mm
Ancho de Banda de rodadura
80 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
80 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
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
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo