Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199828810
EAN:
4031582319347
Número de producto:
FTP 200x80-Ø30 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 200 mm y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 2800 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario