Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199801341
EAN:
4031582319408
Número de producto:
FTP 250x60-Ø30 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 60 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La rueda ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades de carga dinámica de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas condiciones operativas.
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario