Aro 250 mm
Novatech
Número de pedido:
199801280
EAN:
4031582319422
Número de producto:
FTP 250x80-Ø30 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech de hierro fundido está diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, con un diámetro de 250 mm y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech de hierro fundido está diseñada para aplicaciones industriales de alta exigencia, con un diámetro de 250 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho que garantiza excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga dinámica es de 2160 kg a 4 km/h y 1800 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 3600 kg.
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario