Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech es una rueda de hierro fundido diseñada para aplicaciones de rodadura industrial, con un diámetro de 300 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 30 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga dinámica es de 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 2800 kg, proporcionando una solución robusta para equipos de transporte pesado.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FTP 300x50-Ø30 HL60
EAN
4031582319446
Número de material S4
199801186
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidad de carga estática
2800 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
11.09 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
30 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
300 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
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
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario