Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Linea safety es un sistema de bloqueo automático equipado con agujero ciego para conexión B10. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga, requiriendo una fuerza para liberar de 23 N y una longitud del recorrido del resorte de 8 mm. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones del conjunto incluyen una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 180 kg. Este sistema está especialmente diseñado para aplicaciones médicas y hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles multimedia, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, carros de enfermería, ecógrafos y ventiladores.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
592DUAO075L51-10 RAL7001
EAN
4031582394955
Atributos principales
Tipo
Sistema de bloqueo automático
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidad de carga estática
180 kg
Altura total
75.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.16 kg
Nombre del producto
Linea safety
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Color
Gris plateado (RAL7001)
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Sugerencia
Fuerza para liberar 23 N y longitud del recorrido del resorte 8 mm.
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
30 mm
Interferencia de giro
130 mm
Desplazamiento
23 mm
Radio de giro
65 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Menor riesgo de accidentes
Altura extremadamente baja para reducir el riesgo de accidentes bajo camas hospitalarias
Bloqueo seguro
Solo comienza a rodar cuando una palanca o asa es activada por el usuario. El movimiento no intencionado se evita eficazmente
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Funcionamiento eficiente
Bloqueo central con solo pulsar un botón para el máximo confort
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL7001

La rueda giratoria con freno de rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y estable. La carcasa fabricada en poliamida incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de giro suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 180 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, muebles de oficina, carros de medicación, equipos médicos como ecógrafos y ventiladores, así como carros de limpieza profesional.

75 mm
Uso ligero
75.5 mm
75 mm
Uso ligero
75.5 mm