Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria Rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas y rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, mobiliario general y de oficina, equipos hospitalarios, carros de medicación y enfermería, así como sistemas de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5920UAO075L51-10
EAN
4031582419092
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
55 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
90 kg
Capacidad de carga estática
180 kg
Altura total
75.5 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.16 kg
Nombre del producto
Linea light
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
10 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
30 mm
Interferencia de giro
132 mm
Desplazamiento
23 mm
Radio de giro
66 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
15 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un sistema de conexión mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg, ofreciendo una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para aplicaciones profesionales exigentes.

75 mm
Uso ligero
75.5 mm
75 mm
Uso ligero
75.5 mm
Variantes
Sistema de bloqueo automático 75 mm
Sistema de bloqueo automático 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

El Linea safety es un sistema de bloqueo automático equipado con agujero ciego para conexión B10. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga, requiriendo una fuerza para liberar de 23 N y una longitud del recorrido del resorte de 8 mm. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre cojinete liso y con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 75,5 mm. La capacidad de carga dinámica es de 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 180 kg. Este sistema está especialmente diseñado para aplicaciones médicas y hospitalarias como carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles multimedia, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, carros de enfermería, ecógrafos y ventiladores.

75 mm
Uso ligero
75.5 mm
75 mm
Uso ligero
75.5 mm