Rueda giratoria Rueda 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Número de producto:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad ve...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 68 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Es especialmente adecuada para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
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
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar