Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 42 mm y una altura total de 49 mm, ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 30 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 60 kg, siendo perfecta para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5520POI042L51-8
EAN
4031582338645
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
37 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidad de carga estática
60 kg
Altura total
49 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Nombre del producto
Lumina
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
8 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Interferencia de giro
78 mm
Radio de giro
39 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (D)
65 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
6 mm
Diámetro
42 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Remachado
Cojinete
Cojinete liso con Separador tubo separador
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Integración visual
Diferentes diámetros de cúpula para una transición perfecta de la rueda a la aplicación
Cubierta robusta
Cubierta hecha de zinc fundido a presión sólido o material sintético
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Menos limpieza
Gracias a las superficies lisas, las ruedas son rápidas y fáciles de limpiar
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Placa de montaje
P10-40x17 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para ruedas industriales, ofreciendo una solución de montaje compacta con dimensiones de placa de 40 mm de longitud y 17 mm de anchura. Con una altura total de 8 mm y un peso de 0,04 kg, proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en aplicaciones industriales ligeras.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x17 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm con dimensiones de placa de 40 mm de longitud y 17 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas industriales.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x25 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 25 mm de anchura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento industrial.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Placa de montaje
P11-40x27 / 8

Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 27 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas.

Uso ligero
8 mm
Uso ligero
8 mm
Accesorio
Eje
S70-10x10 / 8

Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 6 mm y un peso de 0,02 kg. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.

Uso ligero
6 mm
Uso ligero
6 mm
Accesorio
Eje
R10-8x28 / 8

Este accesorio con espiga roscada está diseñado específicamente para ruedas y presenta una altura total de 3,5 mm con un peso de 0,02 kg. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales que requieren componentes de fijación precisos y duraderos.

Uso ligero
3.5 mm
Uso ligero
3.5 mm