Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria Rueda Linea light está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y preciso. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas ideales para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, proporcionando una excelente relación entre rendimiento y durabilidad para equipos médicos, mobiliario de oficina y aplicaciones industriales ligeras.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5920UAP100L51-11
EAN
4031582419085
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Ancho total
73 mm
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
100 mm
Rango de temperatura (máximo)
40 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.42 kg
Nombre del producto
Linea light
Estándar
EN12528 - Ruedas para muebles
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno
11 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Soporte de Aro Doble Soporte
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Vástago giratorio Espiga
Diámetro del domo
40 mm
Interferencia de giro
176 mm
Desplazamiento
32 mm
Radio de giro
88 mm
Rueda
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Ancho de Banda de rodadura
20 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión

Club Diseñador Deutscher

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

Premio Interzum

IF Premio Diseño

IF Premio Diseño

special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Sistema de bloqueo automático 100 mm
Sistema de bloqueo automático 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

El Linea safety es un sistema de bloqueo automático equipado con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm, optimizando el espacio disponible. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, camas de cuidados, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles multimedia, carros de medicación, movilización y necesidades especiales, carros de enfermería, ecógrafos y ventiladores.

100 mm
Uso ligero
100 mm
100 mm
Uso ligero
100 mm