Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403916
Número de producto:
5925UAP065L51-10
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Combinación de colores
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carc...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda giratoria con freno de rueda Linea light incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 68 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 90 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 180 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en carros de anestesia, mesillas de noche, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, rayos X, carros de catering, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, muebles, hospitales, muebles multimedia, carros de medicación, residencias, carros de enfermería, sillas de oficina, muebles de oficina, ecógrafos, ventiladores y carros de limpieza profesional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Ajuste
Carcasa
Rueda
Club Diseñador Deutscher
Club Diseñador Deutscher
Premio Interzum
Premio Interzum
IF Premio Diseño
IF Premio Diseño
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Diseño premiado
Premiado con prestigiosos galardones por jurados internacionales
Esquema de colores fácil de usar
Pedal verde para bloqueo direccional y pedal rojo para bloqueo total
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Maniobrabilidad optimizada
Rueda doble con alta maniobrabilidad gracias al efecto diferencial
Marca individual
Grabado, fundido o impreso