- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
-
Muebles y diseño
Ruedas para Muebles y Diseño
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad y rendimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 120 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a velocidades de hasta 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm, la unidad alcanza una altura total de 124 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 120 kg a velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y movimiento preciso.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 240 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, ofrece capacidades de carga de 120 kg dinámicos a 3 km/h y 240 kg estáticos. Ideal para aplicaciones médicas como carros de anestesia, equipos de diálisis, camas de cuidados, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, carros de medicación, elevadores de pacientes, robots quirúrgicos y equipamiento hospitalario diverso.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y fiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables que aseguran un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y duradera. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y silencioso durante el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, mobiliario de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica y control de frenado total.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una sólida espiga redonda como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 145 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados donde se requiere conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y sistemas de transporte especializados.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima durabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia e integra un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable que asegura un funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa fabricada en poliamida de alta resistencia incorpora un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 143 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 120 kg de carga dinámica a 3 km/h y 240 kg de carga estática, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La Rueda giratoria Rueda Linea incorpora una Placa rectangular, espaciado entre el Agujero para tornillo US como sistema de fijación para una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en Poliamida resistente y cuenta con un Rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de Poliamida, conductora eléctrica combinado con una banda de rodadura de Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico, montada sobre un Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable para máximo rendimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 124 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 120 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 240 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias y de oficina que requieren conductividad eléctrica.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento giratorio suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 146 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 110 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 220 kg, siendo ideal para aplicaciones hospitalarias, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero del mecanismo giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable para máxima fiabilidad. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 148 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 130 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 260 kg, siendo ideal para aplicaciones médicas, hospitalarias, de oficina y equipos especializados que requieren conductividad eléctrica y alto rendimiento.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales alcanzan una altura de 148 mm. La capacidad de carga dinámica es de 130 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 260 kg, siendo ideal para aplicaciones en hospitales, equipos médicos, muebles de oficina y carros especializados.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones que requieren conductividad eléctrica y control direccional preciso.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y equipada con rodamiento de bolas de precisión que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, montada sobre rodamiento de bolas de precisión inoxidable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones del conjunto alcanzan una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica es de 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 240 kg, ofreciendo un rendimiento óptimo para aplicaciones que requieren movilidad controlada y propiedades antiestáticas.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La rueda giratoria con freno total Linea incorpora una placa rectangular con espaciado entre el agujero para tornillo US como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con rodamiento de bolas de precisión para el giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura de poliuretano inyectado conductor eléctrico, equipada con rodamiento de bolas de precisión inoxidable y un diámetro de 100 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 124 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 120 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 240 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en entornos hospitalarios, equipos médicos, mobiliario de oficina y sistemas de transporte profesional que requieren propiedades antiestáticas y alta precisión de movimiento.