- Inicio
-
Ruedas
Ruedas
Nuestra serie
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm con dimensiones de placa de 40 mm de longitud y 17 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas industriales.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 25 mm de anchura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento industrial.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de L está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 27 mm de anchura. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento fiable en diversas condiciones operativas.
Accesorio
Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 6 mm y un peso de 0,02 kg. El componente proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas condiciones operativas.
Accesorio
El Socket es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora un sistema de fijación de tipo sintético taco redondo, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales. Este componente presenta una altura total de 3 mm y utiliza un perno de 8 mm de diámetro para su instalación. La capacidad de carga dinámica alcanza los 20 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 40 kg.
Accesorio
Este accesorio con espiga roscada está diseñado específicamente para ruedas y presenta una altura total de 3,5 mm con un peso de 0,02 kg. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales que requieren componentes de fijación precisos y duraderos.
Accesorio
El Puretech es un accesorio especializado diseñado para optimizar el rendimiento y funcionalidad de sistemas de ruedas industriales. Este componente técnico presenta un peso de 0,25 kg, proporcionando una solución ligera que no compromete la capacidad de carga del conjunto. Su diseño ingenieril garantiza una integración eficiente con diferentes configuraciones de ruedas, ofreciendo versatilidad en aplicaciones industriales y comerciales donde se requiere movilidad controlada y fiable.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una solución de montaje compacta con una altura total de 8 mm y un peso de 0,02 kg. La placa presenta dimensiones de 40 mm de longitud por 15 mm de anchura, proporcionando una base estable para la fijación. El componente soporta una carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una carga estática máxima de 80 kg.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y un peso de 0,03 kg. La placa presenta dimensiones de 40 mm de longitud y 20 mm de anchura, proporcionando una base estable para el montaje. El sistema soporta una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 80 kg.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y dimensiones de placa de 40 mm de longitud por 18 mm de ancho. La capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática soporta hasta 80 kg, proporcionando una solución robusta y confiable para sistemas de rodamiento industrial.
Accesorio
Este accesorio con espiga con placa en forma de U está diseñado para aplicaciones de ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 8 mm y un peso de 0,03 kg. La placa presenta dimensiones de 40 mm de longitud por 21 mm de ancho, proporcionando una base estable para el montaje. El sistema soporta una capacidad de carga dinámica de 40 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad estática máxima de 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en diversas aplicaciones industriales.
Accesorio
El Lumina es un accesorio diseñado para ruedas que incorpora una espiga roscada como sistema de fijación, ofreciendo una altura total de 3,5 mm para una integración compacta. Este componente técnico proporciona una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, garantizando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad controlada.
Accesorio
El Agila es un accesorio especializado que incorpora un expansor sintético redondo diseñado para aplicaciones de ruedas industriales. Este componente técnico presenta un sistema de ajuste por diámetro variable que permite la instalación en tubos con dimensiones comprendidas entre 36 mm y 40 mm de diámetro, proporcionando una solución versátil para diferentes especificaciones de montaje. Con un peso optimizado de 0,18 kg, ofrece una relación equilibrada entre resistencia estructural y facilidad de manipulación durante los procesos de instalación y mantenimiento.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodadura industrial, ofreciendo una solución técnica especializada que garantiza un rendimiento óptimo en aplicaciones de movilidad. Con un peso de 0,54 kg, proporciona la robustez necesaria para soportar cargas operativas mientras mantiene características de manejo eficientes para instalaciones industriales y comerciales.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el rendimiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,67 kg, ofrece una construcción robusta que garantiza durabilidad y estabilidad en aplicaciones de transporte y movilidad. Su diseño técnico permite una integración eficiente con ruedas existentes, proporcionando funcionalidad adicional y optimizando el comportamiento mecánico del conjunto.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el rendimiento de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,75 kg, proporciona la robustez necesaria para aplicaciones que requieren componentes auxiliares confiables. Su construcción garantiza compatibilidad con diversos tipos de ruedas, facilitando la instalación y el mantenimiento en entornos industriales exigentes donde la durabilidad y funcionalidad son aspectos críticos.
Accesorio
El Accesorio representa una solución técnica especializada diseñada específicamente para complementar sistemas de ruedas industriales, ofreciendo funcionalidades adicionales que optimizan el rendimiento operativo de los conjuntos de rodadura. Este componente auxiliar se caracteriza por su construcción ligera con un peso de 0 kg, lo que garantiza que no añade carga significativa al sistema principal mientras mantiene la integridad estructural necesaria para aplicaciones industriales exigentes.
Accesorio 160 mm
Este accesorio para rueda presenta una altura total de 170 mm y un peso de 1,64 kg, incorporando una placa de montaje de 140 mm de longitud por 115 mm de anchura. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 250 kg, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada y soporte estructural confiable.
Accesorio 200 mm
Este accesorio para rueda presenta una altura total de 210 mm y un peso de 1,68 kg, incorporando una placa de montaje de 140 mm de longitud por 115 mm de anchura. La capacidad de carga dinámica alcanza los 250 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática se establece en 250 kg, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones industriales que requieren movilidad controlada.
Accesorio
Este accesorio con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior está diseñado específicamente para ruedas industriales, ofreciendo una altura total de 6 mm y un peso de 0,04 kg. La pieza proporciona una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 160 kg, garantizando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales que requieren movilidad y estabilidad.
Accesorio
El Puretech es un accesorio especializado diseñado para optimizar el rendimiento y funcionalidad de sistemas de ruedas industriales. Este componente técnico presenta un peso de 0,26 kg, proporcionando una solución ligera que no compromete la capacidad de carga del conjunto. Su diseño permite una integración eficiente con diferentes tipos de ruedas, garantizando compatibilidad y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Accesorio
El Puretech es un accesorio especializado diseñado para optimizar el rendimiento y funcionalidad de sistemas de ruedas industriales. Este componente técnico presenta un peso de 0,26 kg, proporcionando una solución ligera pero robusta para aplicaciones que requieren movilidad eficiente. Su diseño ingenieril garantiza compatibilidad con diversos tipos de ruedas, ofreciendo versatilidad en instalaciones industriales y comerciales donde la precisión y durabilidad son fundamentales.
Accesorio
El Puretech es un accesorio especializado diseñado para optimizar el rendimiento y funcionalidad de sistemas de ruedas industriales. Este componente técnico presenta un peso de 0,27 kg, lo que garantiza una integración eficiente sin comprometer la capacidad de carga del conjunto. Su diseño compacto permite una instalación sencilla y mantiene la estabilidad operacional del sistema de rodadura en aplicaciones industriales exigentes.
Accesorio
Este accesorio para rueda está diseñado para complementar y mejorar el funcionamiento de sistemas de rodamiento industrial. Con un peso de 0,28 kg, ofrece una construcción ligera que no compromete la capacidad de carga del conjunto de rueda al que se incorpora. Su diseño técnico permite una integración eficiente con diferentes configuraciones de ruedas, proporcionando funcionalidad adicional sin afectar significativamente el peso total del sistema de transporte.