- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
-
Aros por funcionalidad
Aros por funcionalidad
Aro 200 mm
El aro Ultratech plus es una rueda de alta resistencia con un diámetro de 200 mm, fabricada con cuerpo de hierro fundido y banda de rodadura de poliuretano Ultratech fundido de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 1600 kg. Ideal para aplicaciones industriales exigentes como industria aeroespacial, sistemas AGV pesados, fabricantes OEM y equipos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg. Ideal para industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos inoxidable y longitud de cubo de 58 mm con orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes OEM de automóviles, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 34 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. La longitud del cubo es de 44,4 mm con un diámetro de orificio del eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Novatech está fabricado en hierro fundido con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho y un diámetro de 200 mm. Incorpora rodamiento de bolas de precisión, con un orificio para eje de 30 mm de diámetro y una longitud de cubo de 90 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 2800 kg y capacidades dinámicas de 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h y 1400 kg a 6 km/h, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de hierro fundido con diámetro de 250 mm, banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, cubo de 60 mm de longitud y orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1440 kg a 4 km/h y 1200 kg a 6 km/h, con capacidad estática de 2880 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV pesados, equipos aeroportuarios y maquinaria de construcción.
Aro 82 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 90 mm de ancho, con un diámetro total de 82 mm y longitud de cubo de 90 mm, incorporando un orificio para eje de 20 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 750 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 1500 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 105 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 110 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a velocidades de hasta 3 km/h y una capacidad de carga estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios y maquinaria pesada.
Aro 85 mm
El aro Novatech está fabricado con cuerpo de acero e hierro y cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 95 mm de ancho, con un diámetro total de 85 mm y longitud de cubo de 100 mm, incorporando un orificio para eje de 25 mm de diámetro y rodamiento de bolas de precisión sellado. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 2000 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria pesada y sistemas logísticos automatizados.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 44,4 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Incorpora un cojinete liso con separador tubo separador, presenta un orificio para eje de 6 mm de diámetro y una longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 98 mm
El aro Novatech es una rueda de aluminio con diámetro de 98 mm, equipada con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y rodamiento de bolas de precisión. La longitud del cubo es de 40 mm con un diámetro de orificio para eje de 12 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y capacidades de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Aro 125 mm
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en neumático elástico, antimarcas, antiestático y vulcanizado, montada sobre un cuerpo de poliamida conductora eléctrica equipado con rodamiento de bolas de precisión. Este aro ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, tecnología de extinción de incendios y equipos de transporte.